BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
Osanro: 10.01.29.00403
Mounting plate
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 38 (mm) |
| Width B | 15 (mm) |
| Height H | 11.5 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Utilization design | Needle gripper |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 11,5 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 38 mm |
| L2 | 20 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| X1 | 29 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 14,2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi