BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
부품 번호.: 10.01.29.00403
Mounting plate
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 38 (mm) |
| Width B | 15 (mm) |
| Height H | 11.5 (mm) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Utilization design | Needle gripper |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 5.5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 11.5 mm |
| H2 | 5 mm |
| L | 38 mm |
| L2 | 20 mm |
| LG1 | 11.5 mm |
| X1 | 29 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 14.2 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서