Schmalz

액세서리 니들 그리퍼 SNG-AP

제품으로 바로 이동

툴링을 그리퍼의 다른 측면에 연결할 수 있으므로 보편적으로 적용 가능

표준화 된 연결 옵션 덕분에 다양한 공작물에 빠르고 안정적으로 적응

개조 가능한 센서는 상태 정보 (바늘 확장 또는 축소)를 제어 장치로 전송합니다.

디자인
  • 홀더 시스템 HTS : 홈이있는 볼트 Ø 19mm 또는 볼 Ø 28.5mm
  • 마운팅 플레이트 : 38x15x11.5mm, G1 / 4 "내부 스레드
  • M12 커넥터가있는 양 끝 위치 용 센서 세트
  • 호스 외경 6mm 용 회전 각도 설계의 푸시 인 피팅
기술 데이터
  • 공압 니들 그리퍼 SNG-AP 연결 용 부품
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

산업 분야
Product family

결과 8 중 1 - 8개

HTS-A3 SNG AP/AE OP

부품 번호.: 10.01.29.00619

Holder system

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

부품 번호.: 10.01.29.00622

Holder system

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
SET SNG AP-Sensor

부품 번호.: 10.01.29.00400

Retrofit kit

Utilization designNeedle gripper
SizeAP-Sensor
containsSensor + mounting material
VSL 6-4 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

부품 번호.: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

부품 번호.: 20.01.02.00262

Machine screw

Length L8 (mm)
Thread GM4
MaterialSteel
STV-GE M5-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

부품 번호.: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동