HTS-A2 SNG AP/AE OP
부품 번호.: 10.01.29.00622
Holder system
산업: 일반 | 자동차
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Length L | 38 (mm) |
| Width B | 15 (mm) |
| Height H | 9.4 (mm) |
| Utilization design | Needle gripper |
| Size | AP/AE |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 5.5 mm |
| D | 19 mm |
| H | 9.4 mm |
| H1 | 37.3 mm |
| H2 | 5.5 mm |
| L | 38 mm |
| X1 | 29 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 32.6 g |
관련 문서
관련 문서