Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Číslo dílu.: 10.01.29.00622

Holder system

Odvětví: Automotive | Universal

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 15  mm
d 5,5  mm
D 19  mm
H 9,4  mm
H1 37,3  mm
H2 5,5  mm
L 38  mm
X1 29  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Weight 32,6  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku