HTS-A2 SNG AP/AE OP
Numero articolo: 10.01.29.00622
Sistema di supporto
Industrie: Automobilistico | Universale
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Lunghezza L | 38 (mm) |
| Larghezza B | 15 (mm) |
| Altezza H | 9.4 (mm) |
| Design di utilizzo | Pinze di presa ad aghi |
| Misura | AP/AE |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 5,5 mm |
| D | 19 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 37,3 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| L | 38 mm |
| X1 | 29 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 32,6 g |
Documentazione
Documentazione