Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Osanro: 10.01.29.00622

Holder system

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 15  mm
d 5,5  mm
D 19  mm
H 9,4  mm
H1 37,3  mm
H2 5,5  mm
L 38  mm
X1 29  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 32,6  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin