Schmalz

Tarvikkeet neulan tarttuja SNG-AP

Siirry suoraan tuotteisiin

Yleisesti sovellettavissa, koska työkalut voidaan liittää tarttujan eri puolille

Nopea ja luotettava mukautus monenlaisiin työkappaleisiin standardoitujen liitäntämahdollisuuksien ansiosta

Jälkiasennettava anturi lähettää tilatiedot (neulat on vedetty tai vedetty sisään) ohjaukseen

Design
  • Pidinjärjestelmä HTS: Pultti uralla Ø 19 mm tai pallo Ø 28,5 mm
  • Asennuslevy: 38x15x11,5 mm, sisäkierre G1 / 4 "
  • Anturisarja molemmille pääteasennoille M12-liittimellä
  • Letkun ulkohalkaisijalle 6 mm työnnettävä liitos kääntyvässä kulmassa
Tekniset tiedot
  • Komponentit pneumaattisten neulanpitimien liittämiseen SNG-AP
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala
Product family

1 - 8 / 8 tuloksista

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Osanro: 10.01.29.00619

Holder system

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
HTS-A2 SNG AP/AE OP

Osanro: 10.01.29.00622

Holder system

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H9.4 (mm)
Utilization designNeedle gripper
SizeAP/AE
VSL 6-4 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
SET SNG AP-Sensor

Osanro: 10.01.29.00400

Retrofit kit

Utilization designNeedle gripper
SizeAP-Sensor
containsSensor + mounting material
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Osanro: 10.01.29.00403

Mounting plate

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L38 (mm)
Width B15 (mm)
Height H11.5 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Utilization designNeedle gripper
SCHR 4762 M4x8 ST-8.8 VZ

Osanro: 20.01.02.00262

Machine screw

Length L8 (mm)
Thread GM4
MaterialSteel
STV-GE M5-AG 6

Osanro: 10.08.02.00201

Push-in Fitting, straight

Thread G1M5-M
Outer hose diameter6 (mm)
MaterialBrass
Operating temperature-20 ... 80 °C
Outside diameter D9.9 (mm)
Length L18.8 (mm)
STV-W M5-AG 6

Osanro: 10.08.02.00296

Push-in Fitting, swivelling elbow

Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Length L20.8 (mm)
Height H13 (mm)
Thread G1M5-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin