Schmalz

DEINE AUFGABEN

  • Du unterstützt im gesamten Bewerbungsprozess.
  • Du wirkst mit bei der Organisation von Veranstaltungen im Bereich Ausbildung und DH-Studium.
  • Du betreust eigenständig Teile des Seminarmanagements und hilfst im Bereich Personalentwicklung mit. 
  • Du unterstützt bei aktuellen HR-Projekten.
  • Du übernimmst weitere operative Tätigkeiten in der Personalabteilung.

DEIN PROFIL

  • Du studierst im Bereich Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften bzw. einem vergleichbaren Studiengang.
  • Du bist sicher im Umgang mit MS Office Programmen.
  • Du zeichnest dich durch Flexibilität sowie eine strukturierte Denk- und Arbeitsweise aus.

UNSER LEISTUNGSPAKET LIFE+

  • Bestens gestärkt: Täglich frische Gerichte in unserem Betriebsrestaurant
  • Flexible Arbeitszeitgestaltung: Anpassung der Arbeitszeitmodelle an die individuellen Lebensbedürfnisse der Mitarbeitenden
  • Ob von zuhause oder unterwegs: Dank moderner IT-Ausstattung kannst du deinen Arbeitsplatz flexibel wählen (bis zu 40 % Remote)
  • Weitere Leistungen und Angebote: WWW.SCHMALZ.COM/LIFEPLUS

0
empleados
0
ubicaciones en todo el mundo
0
una empresa familiar
0
veces galardonada como Great Place to Work

Bist du ein Beweger?

Beweger ziehen leidenschaftlich an einem Strang – mit viel Lust auf Neues und dem nötigen Mut, Dinge anzupacken und zu verändern. Beweger haben Schmalz zum Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme gemacht. Bist du ein Beweger? Dann passt du perfekt zu einem dynamisch wachsenden Familienunternehmen: zu Schmalz.

Póngase en contacto con nosotros

Estaremos encantados de ayudarle con cualquier duda.
Julia Schneider | Personalwesen
+49 7443 2403-638
Julia.Schneider@schmalz.de
Solicitar ahora

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select