Schmalz

  • NUEVO

Exoesqueletos de flexión hacia delante NEXO Pro

Apoyo ergonómico para tareas de elevación

El exoesqueleto de flexión hacia delante NEXO Pro proporciona un alivio específico para la zona lumbar durante las tareas de elevación de peso. Esto permite realizar diversas tareas de forma eficiente y protegiendo la salud.

¡SOLICITA YA UN ASESORAMIENTO PERSONAL!
Gran facilidad de uso

Los ajustes intuitivos y sin herramientas garantizan la máxima comodidad: todas las correas y controles son fácilmente accesibles y ajustables de forma independiente. Nuestro exoesqueleto se pone en tan solo unos segundos y está listo para usar de inmediato

Apoyo ergonómico

El sistema ofrece apoyo durante las actividades físicamente exigentes y reduce la tensión en la región posterior hasta en un 30 % sin ejercer una compresión adicional sobre la columna vertebral

Personalizable

La fuerza y el momento de activación se pueden adaptar de forma flexible a una amplia gama de aplicaciones. Además, hay dos tamaños disponibles

Elementos textiles lavables y transpirables

Los elementos textiles extraíbles permiten una reutilización higiénica, ahorran costes y fomentan la sostenibilidad

Diseño
  • Chaleco con diseño ergonómico (1) con diversas opciones de ajuste ajustables para un ajuste cómodo
  • Estructura (2) con elementos de apoyo integrados
  • Cinturón de regazo ajustable individualmente (3)
  • Unidad de control (4) para activar y ajustar la asistencia
  • Ortesis acolchada para la pierna (5) que proporciona apoyo
Información sobre pedidos

Instrucciones de pedido

Los exoesqueletos están disponibles en dos tamaños: el tamaño T3, para alturas de hasta 175 cm, y el tamaño T4, para alturas a partir de 170 cm

Datos técnicos
  • Exoesqueleto pasivo con una estructura estable
  • Refuerza los músculos de la zona posterior
  • Hasta un 30 % menos de tensión en la parte posterior
  • Peso aproximado: 5 kg
Industrias
  • Logística
  • Madera
  • Metal

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Filtrar resultados

Altura (mín.)
Altura (máx.)
Señalización
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

  • NUEVO
EXO NEXO Pro T3

N° de artículo: 18.06.02.00544

Sistema de asistencia corporal para apoyar los músculos durante actividades extenuantes

Industrias: Madera | Logística | Metal

  • NUEVO
EXO NEXO Pro T4

N° de artículo: 18.06.02.00688

Sistema de asistencia corporal para apoyar los músculos durante actividades extenuantes

Industrias: Madera | Logística | Metal

¡SOLICITA YA UN ASESORAMIENTO PERSONAL!

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta