- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
SAUG-SCG 40 NBR-CO-55
N° de artículo: 10.01.30.00718
Ventosa (redonda)
Industrias: Electrónica
| Tamaño | 40 |
| Altura H | 27.8 (mm) |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR conductor |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Modelo de ventosa | FLSA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D1 | 41 mm |
| Dmax (N) | 39,6 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| dn | 18,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| G1 | M37x1-HE |
| H | 27,8 mm |
| LG1 | 5 mm |
| Z (Recorrido) | 3,7 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 40 |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | bar |
| Temperatura de uso | °C |
| Número de pliegues | 0 |
| Peso | 21,2 g |
| Fuerza de retención | N |
| Consumo de aire [m³/h] | m³/h |
| Consumo de aire | l/min |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Capacidad de aspiración [m³/h] | m³/h |
| Capacidad de aspiración | l/min |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR conductor |
| Familia de productos | SAUG-SCG |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación