Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra de flujo SCG para alimentos secos está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), son necesarios los siguientes pasos de pedido:

  • Garra de flujo SCG (posición 1) – disponible con posibilidad de montaje axial o lateral
  • Ventosa (posición 2)

 

Accesorios disponibles: Instantáneo en versión acodada

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B

N° de artículo: 10.01.30.01086

Ventosa (redonda)

Industrias: Electrónica

Tamaño50
Altura H31.5 (mm)
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Estándar602
Modelo de ventosaBCG
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax (N) 39,6  mm
Dmax(S) 52  mm
dn 27  mm
Ds 49,4  mm
G1 M37x1-HE
H 31,5  mm
LG1 5  mm
Z (Recorrido) 8  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 50
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Temperatura de uso °C
Número de pliegues 1,5
Peso 22,7  g
Fuerza de retención N
Consumo de aire [m³/h] m³/h
Consumo de aire l/min
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Capacidad de aspiración [m³/h] m³/h
Capacidad de aspiración l/min
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR-ESD
Familia de productos SAUG-SCG
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta