Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DI-PL 375.5 3R18 LL-20x7 O10 PZ4

N° de artículo: 10.01.46.00132

Placa de obturación para pinza de superficie FEL

Longitud L375.5 (mm)
Anchura B128 (mm)
Altura H10 (mm)
Tipo de materialEsponja abierta, altura 10 mm
Función adicional plano aspiranteCinta adhesiva por una cara
Diseño de aplicaciónSistema de planos aspirantes
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta