RFBP 120 120 O10
N° de artículo: 10.01.45.00083
Sistema de ventosas de vacío de gran superficie y diseño ligero RFBP
Industrias: Envases | Logística | Universal
| Longitud L | 120 (mm) |
| Anchura B | 120 (mm) |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 10 mm |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 120 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 59 mm |
| L | 120 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación