ROB-SET FXCB YASKAWA SPB2
N° de artículo: 10.01.43.00184
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
Industrias: Envases | Logística
| con | plano aspirante FXCB |
| para | YASKAWA |
| Modelo | HCP10DTP, HCP20DTP ≥2022 |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación NPN |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 2,2 kg |
| Capacidad de aspiración máx. | 525,9 l/min |
| Número de células de aspiración | 15 |
| Capacidad de carga (vertical) | 80 N |
| Capacidad de elevación (horizontal) | 350 N |
| para | YASKAWA |
| Familia de productos | ROB-SET-FXCB |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación