FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1
N° de artículo: 10.01.46.00105
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Industrias: Electrónica | Universal
| Longitud L | 352 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Altura H | 26.5 (mm) |
| Forma | 1x zona pasiva / 1x zona de aspiración |
| Longitud L4 | 144 (mm) |
| Longitud L5 | 180 (mm) |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 10 mm |
| Diámetro nominal dn | 12 (mm) |
| Peso | 1.2 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 26,5 mm |
| H1 | 31,3 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 352 mm |
| L1 | 377,7 mm |
| L2 | 112 mm |
| L3 | 156,5 mm |
| L4 | 144 mm |
| L5 | 180 mm |
| Y1 | 90 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | 1x zona pasiva / 1x zona de aspiración |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 10 mm |
| 150 N | |
| Diámetro de la tobera | 0,7 mm |
| Disposición de las células de succión | 3 filas, 18 mm |
| Número de células de aspiración | 28 |
| Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar | 112 l/min |
| Peso | 1,2 kg |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación