FQE Xc 220x80 SW130 SPB2
N° de artículo: 10.01.44.00373
Sistema de agarre al vacío de gran superficie con resistencias de flujo
Industrias: Envases | Logística
| Forma | Generación de vacío integrada |
| Función | controlled |
| Longitud L | 220 (mm) |
| Anchura B | 80 (mm) |
| Altura H | 84.7 (mm) |
| Tipo de válvula | Resistencia al flujo |
| Diámetro de la tobera | 1.3 (mm) |
| Modelo de ventosa | SPB2 |
| Número de células de aspiración | 22 |
| Número de eyectores | 3 |
| Diseño generador de vacío | Módulo eyector SEP |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
| Peso | 0.85 (kg) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 80 mm |
| dn | 10 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | G1/4"-HE |
| G2 | M5-HE |
| H | 84,7 mm |
| H1 | 130,3 mm |
| H2 | 24,3 mm |
| L | 220 mm |
| X1 | 202,4 mm |
| Y1 | 62,4 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Diámetro de la tobera | 1,3 mm |
| Válvula de mando | Abierta sin corriente |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Consumo de aire [l/min] | 249 l/min |
| Modelo de ventosa | SPB2 |
| Peso | 0,85 kg |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación