Schmalz

Instrucciones de pedido

Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.

 

Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SXT-CL X FIX 25 25 AL

N° de artículo: 10.07.13.00125

Abrazadera para herramientas red.

Industrias: Automóvil | Metal

Elementos de fijación de formaestabilidad propia
FormaForma de cruz
Anchura B35 (mm)
Longitud L90 (mm)
MaterialAluminio
Diseño de aplicaciónTubo 25 / 25
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 35  mm
d 25  mm
d1 25  mm
G1 M10-HE
H 35  mm
L 90  mm
L2 31,5  mm
X1 27  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material Aluminio
Forma Forma de cruz
Elementos de fijación de forma FIX
Peso 215  g
Familia de productos SXT
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta