Schmalz

Instrucciones de pedido

Los insertos para módulos de dedos mGrip se suministran como piezas de repuesto para los módulos de dedos.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

FINGER-SPARE-UNIT 3C

N° de artículo: 10.13.07.00338

Finger module spare unit for finger module mGrip

Industrias: Alimentos

FormaCompacto
Número de pliegues3
Peso39.3 (g)
Diseño de aplicaciónmGrip
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 44,9  mm
H 65  mm
L 28,3  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Forma Compacto
Número de pliegues 3
Peso 39,3  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta