- NUEVO
FINGER-SPARE-UNIT 5C
N° de artículo: 10.13.07.00340
Finger module spare unit for finger module mGrip
Industrias: Alimentos
| Forma | Compacto |
| Número de pliegues | 5 |
| Peso | 53.7 (g) |
| Diseño de aplicación | mGrip |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 44,9 mm |
| H | 95 mm |
| L | 28,3 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Forma | Compacto |
| Número de pliegues | 5 |
| Peso | 53,7 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación