Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

N° de artículo: 21.04.05.00579

Enchufe adaptador recto

Industrias: Automóvil | Metal

Tensión60V-DC / 48V-AC
Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
MaterialPlásticos
Temperatura de uso °C
Corriente nominal4 (A)
Tensión DC60 V - DC / 48 V
Modelo de protección IPIP 67
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
Conexión 2Conector hembra M12, tetrapolar
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta