Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

ADP-A RA-A1 NEO30

N° de artículo: 18.05.08.00021

Adaptador de montaje

ConexiónAdapt. rectangu.
Conexión de travesañosAdaptador de pernos A1
Diseño de aplicaciónNeo 30
Datos de diseño
Atributo Valor
L 70  mm
B 30  mm
H 30  mm
Diseño de aplicación Neo 30
Conexión de travesaños Adaptador de pernos A1
Datos técnicos
Atributo Valor
Conexión Adapt. rectangu.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta