Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

ASK 1xS-6 2000 1xS-6 GRIPSTER

N° de artículo: 13.05.01.00138

Cable de conexión

Conexión eléctrica1xConect, 6 pol
Conexión 21 enchufe, 6 polos
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Lk 2000  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material tubo flexible Cable de PVC
Conexión eléctrica 1xConect, 6 pol
Conexión 2 1 enchufe, 6 polos

Próximamente y ya disponible para pedidos anticipados

La ventosa Gripster max estará disponible a partir del verano de 2026. Pida ya su Gripster max con ventosas.

Pida ya la ventosa Gripster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta