Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

VCBL-R 125x75x45 30/40 TV

N° de artículo: 10.01.12.05436

Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula

Dimensión (LxAn)125x75
Altura H45 (mm)
Cuadrícula30 x 30 / 40 x 40 mm
Función adicional ventosa de bloqueVálvula palpadora
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 75  mm
B1 130  mm
H 45  mm
H1 53,7  mm
L 125  mm
L1 130  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Cuadrícula 30 x 30 / 40 x 40 mm
Exactitud de repetición ± 0,06 mm
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta