Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SPAN-TELL 128x30 EXZ VCMC

N° de artículo: 10.01.12.04822

Fijacin del disco para fijación mecánica VCMC

Industrias: Madera

Diámetro exterior D128 (mm)
Altura H30 (mm)
Posición de instalaciónEXZ
Diseño de aplicaciónFijación mecánica VCMC
Datos de diseño
Atributo Valor
D 128  mm
H 30  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta