Schmalz

Soportes para sensores HT-SE

Conexión del sensor de 12 a 30 mm

Ir directamente a los productos

Uso flexible en las crucetas de las herramientas, cambio rápido y tiempos de preparación cortos

Gracias a la ligera construcción de aluminio, adecuada para procesos dinámicos y altos rendimientos

Muy versátil, ya que es adecuado para sensores cilíndricos de 12 a 30 mm

Diseño
  • Conexión para raíl de herramientas: bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o cilindro «Apple-Core» (A2: ø 19 mm) (1)
  • Conexión para sensores cilíndricos (2)
Datos técnicos
  • Alojamientos para sensores con diámetros de 12 a 30 mm
Industrias
  • Chapa / automóvil
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro exterior D
Rosca G3
Diámetro interior d
Sectores
Familia de productos

1 - 10 de 10 resultados

HT-SE A2 25 M18x1

N° de artículo: 10.07.06.00471

Soporte para el sensor

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Anchura B25 (mm)
Rosca G3M18x1-HE
HT-SE A2 42 30.1

N° de artículo: 10.07.06.00468

Soporte para el sensor

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Diámetro interior d30.1 (mm)
Anchura B42 (mm)
HT-SE A3 25 M18x1

N° de artículo: 10.07.06.00469

Soporte para el sensor

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Anchura B25 (mm)
Rosca G3M18x1-HE
HT-SE A3 42 30.1

N° de artículo: 10.07.06.00466

Soporte para el sensor

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Diámetro interior d30.1 (mm)
Anchura B42 (mm)
HT-SE A5 25 M18x1

N° de artículo: 10.07.06.00470

Soporte para el sensor

Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
Anchura B25 (mm)
Rosca G3M18x1-HE
HT-SE A5 42 30.1

N° de artículo: 10.07.06.00467

Soporte para el sensor

Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
Diámetro interior d30.1 (mm)
Anchura B42 (mm)
HT-SE-U A2 12/18

N° de artículo: 10.07.06.00482

Soporte para el sensor

Conexión 1Perno c l ranura Ø19
Diámetro interior d12 (mm)
Diámetro interior d118 (mm)
Anchura B24 (mm)
HT-SE-U A3 12/18

N° de artículo: 10.07.06.00352

Soporte para el sensor

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Diámetro interior d12 (mm)
Diámetro interior d118 (mm)
Anchura B24 (mm)
HT-SE-U A3 13.2/18

N° de artículo: 10.07.06.00779

Soporte para el sensor

Conexión 1Cab. esfér. 28,5 mm
Diámetro interior d13.2 (mm)
Diámetro interior d118 (mm)
Anchura B24 (mm)
HT-SE-U A5 12/18

N° de artículo: 10.07.06.00481

Soporte para el sensor

Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
Diámetro interior d12 (mm)
Diámetro interior d118 (mm)
Anchura B24 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta