Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

SCHU-SCHL-112-HMK-1830

N° de artículo: 10.07.09.00285

Manguera protectora

Tamaño1830
Diámetro exterior D112 (mm)
Altura H1830 (mm)
Diseño de aplicaciónJuego de gestión de tubos flexibles
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 112  mm
H 1830  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta