Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa para Bin-Picking (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

  • Ventosa del tipo SVE – pieza elastomérica
  • Boquilla de conexión del tipo SC

Repuestos disponibles: ventosa SVE, boquilla de conexión SC

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.
  • NUEVO

SVE 33 PU-55 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.19.00267

Ventosa para procesos de bin- picking con una adaptación óptima a una amplia gama de piezas

Tamaño33
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1G3/8"-MA
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
dn 4,1  mm
Ds 32,1  mm
G1 G3/8"-MA
H 48,5  mm
LG1 10  mm
SW1 19  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Material de ventosa Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Tamaño 33
Familia de productos SVE
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta