- NUEVO
SVE 33 PU-55 G1/8-AG
N° de artículo: 10.01.19.00280
Ventosa para procesos de bin- picking con una adaptación óptima a una amplia gama de piezas
Tamaño | 33 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Rosca G1 | G1/8"-MA |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
dn | 4,1 mm |
Ds | 32,1 mm |
G1 | G1/8"-MA |
H | 43,5 mm |
LG1 | 7,5 mm |
SW1 | 14 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Tamaño | 33 |
Familia de productos | SVE |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación