Schmalz

Instrucciones de pedido

El soporte rígido FST-STARR (chapa de sujeción + biela elástica) se suministra individualmente. Para obtener una suspensión rígida (chapa de sujeción + biela elástica + placa de conexión + accesorios) son necesarios los siguientes posiciones en el pedido:

  • Suspensión rígida FST-STARR (posición 1) - chapa de sujeción + biela elástica, disponible con distintas carreras y números de bielas
  • Placa de conexión FLAN-PL (posición 2) - disponible para distintos planos aspirantes

 

Accesorios disponibles: Flexolink (FLK), placa de bridas (FLAN-PL)

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.10.07011

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas, Heavy-Duty

Industrias: Universal

Recorrido de resorte Z75 (mm)
Elementos de fijación de formaHeavy duty 1 biela elástica
Diseño de aplicaciónPerfil de montaje
Tamaño40x40
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 75  mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/2"-MA
H 238,6  mm
H1 200  mm
H2 20  mm
L 41  mm
LG1 13  mm
LG2 10,5  mm
Z (Recorrido) 75  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Constante del resorte 1,07  N/mm
Tamaño 40x40
Peso 1300  g
Familia de productos FST-STARR
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta