Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

ZUB 60 F6

N° de artículo: 10.07.13.00266

Acoplamiento neumático para conector de cambio rápido SXT-QC-CON el sistema de agarre SXT

Industrias: Automóvil | Metal

Diámetro exterior D60 (mm)
FormaHembra
Datos de diseño
Atributo Valor
D 60  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Forma Hembra
Conexión G1/4"
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta