Schmalz

Instrucciones de pedido

La miniválvula compacta SCPM EV se suministra como producto listo para conectar (sin cable de conexión).

Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SCPMb EV S09 NO

N° de artículo: 10.02.02.06220

Miniválvula compacta para el control de sistemas de vacío

Industrias: Universal

ConexiónTubo flex. D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Margen de presión (presión operativa) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Modelo de protección IPIP 40 (con conector)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 12  mm
B1 12,5  mm
d1 4,2  mm
d2 6,2  mm
H 58,5  mm
H1 64,5  mm
H2 25  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
L 76,5  mm
L1 99,5  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Válvula de mando NO
Válvula de mando Abierta sin corriente
Conexión Tubo flex. D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Margen de presión (presión operativa) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Peso 79  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta