Schmalz

Instrucciones de pedido

La resistencia al flujo SW se suministra como producto listo para su conexión.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SW 20 FSTIm(c) M5-AG

N° de artículo: 10.05.04.00149

Resistencia al flujo para reducir el caudal volumétrico

Industrias: Universal

Tamaño nominal0,20 mm
Longitud L6 (mm)
Rosca G1M5-MA
MaterialAluminio
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
G1 M5-MA
G2 M5-HE
dn 0,2  mm
L 6  mm
LG1 4  mm
LG2 4,9  mm
SW1 8  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño nominal 0,20 mm
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar 0,03  m³/h
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar 0,5  l/min
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar 0,04  m³/h
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar 0,6  l/min
Peso 0,9  g
Familia de productos SW
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta