Kits de soluciones ivOS Pick-and-Pack
La solución para aplicaciones de picking
Este kit de soluciones es la solución para aplicaciones de picking de alta velocidad con una gran variedad de piezas.
Integración sencilla y rápida
Para todos los robots, sensores, software de picking e interfaces habituales
Adaptación rápida
El paquete completo incluye datos CAD, esquemas de circuitos, diseños técnicos y mucho más
Diseño

- Kits de solución compuestos por el paquete de software ivOS
- Tecnología de agarre (1)
- Sensor 3D (2)
Datos técnicos
- Aplicaciones de picking de alta velocidad
- Gran variedad de piezas
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
Integración
La tecnología: Sistema operativo de visión ivOS
Con ivOS, Schmalz ha desarrollado un sistema operativo para el bin picking. Los integradores y fabricantes de equipos originales disponen de un sistema global e inteligente que les permite conectar y controlar fácilmente garras, cámaras, software de picking y robots de diferentes fabricantes. Las modernas interfaces permiten un amplio intercambio de datos en tiempo real, por ejemplo con sistemas de gestión de almacenes.
Plataforma abierta y flexible para integradores y fabricantes de equipos originales
- Gran conectividad y alto nivel de integración de todos los componentes.
- Traiga su propio dispositivo: Posibilidad de integración de hardware y software propios
- Módulos como el software de picking pueden sustituirse fácilmente para lograr mejoras continuas, incluso con carácter retroactivo.
Ejemplos de configuraciones

Pick Accelerator - con la potencia de los kits de solución de Schmalz
Schmalz presenta una nueva plataforma de bin picking de alto rendimiento utilizando como ejemplo el Pick Accelerator. La solución específica permite el picking a velocidades hasta ahora inalcanzables. Esto es posible gracias a la interacción única de la innovadora tecnología de agarre, la moderna tecnología de sensores 3D y los algoritmos más modernos para la determinación del punto de agarre - todo ello contenido en el Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack.
Datos sobre el caso de aplicación
• Picking con hasta 2.700 picks por hora
• Control simultáneo e inteligente de dos robots Scara y dos cámaras 3D
• Garra con sistema de suministro de energía integrado y quinto eje para vaciar la caja
• Rápido cambio de garra < 1 segundo
• Carga útil de hasta 10 kg
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.