Schmalz

Piezas de repuesto SBS

Filtrar resultados

Diámetro exterior D

1 - 4 de 4 resultados

REIB-FL SBS HT1-60

N° de artículo: 10.01.01.12585

Superficie de fricción para aumentar las cargas transversales

Diseño de aplicaciónVentosa flotante
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Diámetro exterior D2.5 (mm)
REIB-FL SBS HT1-60

N° de artículo: 10.01.01.12780

Superficie de fricción para aumentar las cargas transversales

Diseño de aplicaciónVentosa flotante
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Diámetro exterior D6 (mm)
REIB-FL SBS HT1-60

N° de artículo: 10.01.01.12593

Superficie de fricción para aumentar las cargas transversales

Diseño de aplicaciónVentosa flotante
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
REIB-RING SBS 10 HT1-60

N° de artículo: 10.01.01.12999

Anillo de fricción

Diseño de aplicaciónVentosa flotante
Tamaño10
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Diámetro exterior D10 (mm)
Diámetro interior d5.7 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta