Schmalz

예비 부품 SBS

필터 결과

Outside diameter D

결과 4 중 1 - 4개

REIB-FL SBS HT1-60

부품 번호.: 10.01.01.12585

Friction Surface to increase lateral forces

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Outside diameter D2.5 (mm)
REIB-FL SBS HT1-60

부품 번호.: 10.01.01.12780

Friction Surface to increase lateral forces

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Outside diameter D6 (mm)
REIB-FL SBS HT1-60

부품 번호.: 10.01.01.12593

Friction Surface to increase lateral forces

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
REIB-RING SBS 10 HT1-60

부품 번호.: 10.01.01.12999

Friction ring

Utilization designFloating suction cup
Size10
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d5.7 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동