Schmalz

Accesorios SBPL

Filtrar resultados

1 - 10 de 14 resultados

ABL-SET SBPL/SCPL M

N° de artículo: 10.02.01.01939

Sistema del aire de extractor

Diseño de aplicaciónSBPL/SCPL
TamañoM
Longitud L71 (mm)
Anchura B31 (mm)
Altura H82.5 (mm)
ABL-SET SBPL/SCPL L

N° de artículo: 10.02.01.01940

Sistema del aire de extractor

Diseño de aplicaciónSBPL/SCPL
TamañoL
Longitud L71 (mm)
Anchura B31 (mm)
Altura H97 (mm)
DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL

N° de artículo: 10.02.01.01541

Marco obturador

Diseño de aplicaciónSBPL/SCPL
Longitud L112.5 (mm)
Anchura B34.8 (mm)
Altura H2.8 (mm)
ST 20 AL-EL

N° de artículo: 10.02.01.01679

Boquilla de tubo

MaterialAluminio
Diseño de aplicaciónEyector básico
Diámetro exterior D20 (mm)
Longitud L4 (mm)
Anchura B46 (mm)
ST 25 AL-EL

N° de artículo: 10.02.01.01680

Boquilla de tubo

MaterialAluminio
Diseño de aplicaciónEyector básico
Diámetro exterior D25 (mm)
Longitud L4 (mm)
Anchura B46 (mm)
ST 32 AL-EL

N° de artículo: 10.02.01.01681

Boquilla de tubo

MaterialAluminio
Diseño de aplicaciónEyector básico
Diámetro exterior D32 (mm)
Longitud L4 (mm)
Anchura B46 (mm)
SET SBPL/SCPL 75/100

N° de artículo: 10.02.01.01685

Set de reequipamiento

Diseño de aplicaciónSBPL/SCPL
Tamaño75/100
SET SBPL/SCPL 125/150

N° de artículo: 10.02.01.01686

Set de reequipamiento

Diseño de aplicaciónSBPL/SCPL
Tamaño125/150
VRS-ST 15x101.7 SBPL

N° de artículo: 10.02.01.01687

Tapón de cierre - montaje previo

Diseño de aplicaciónEyector básico
Diámetro exterior D15 (mm)
Longitud L101.7 (mm)
BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL

N° de artículo: 10.02.01.01705

Ángulo de fijación (mont)

Diseño de aplicaciónSBPL/SCPL
Longitud L72 (mm)
Anchura B25 (mm)
Altura H77 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta