Schmalz

  • NUEVO

Eyectores compactos SCPLb / SCPLc

Capacidad de aspiración de 290 l/min a 1.140 l/min

Ir directamente a los productos

Elevada capacidad de aspiración para una manipulación flexible y fiable de una gran variedad de piezas

La integración de la tecnología de válvulas y la monitorización del vacío ahorra esfuerzos y costes a las soluciones externas de control del sistema de vacío

El control central a través del conector M12 integrado permite una sencilla puesta en marcha y ahorra tiempo

Fácil adaptación del sistema de vacío a las cambiantes exigencias del proceso gracias a las opciones de ampliación modular del eyector compacto

El uso de boquillas multietapa permite una eficiente generación de vacío y ahorra costes de aire comprimido

Su configuración individual

Los eyectores compactos SCPLb / SCPLc ofrecen la flexibilidad necesaria para personalizar todos los parámetros importantes en función de sus necesidades. Gracias a los innovadores configuradores, nuestro personal de ventas puede crear una solución a medida para usted en un abrir y cerrar de ojos.

Además de una oferta para su producto individual, también recibirá un modelo CAD.

Solicite ahora su configuración personal y póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de configuración
Diseño
  • Cuerpo base y sistema de toberas de plástico extremadamente resistente (1)
  • Conexiones neumáticas para aire comprimido (2), vacío (3) y escape/silenciador (4)
  • Conector eléctrico (5) para controlar las válvulas integradas y el interruptor de vacío (sólo SCPLc)
  • Tapa de control (6) con LED integrados o pantalla LED (sólo SCPLc)
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración: de 290 l/min a 1.140 l/min
  • Vacío máximo: 60 o 90%
  • Cuerpo base de plástico
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
23456
SCPL350,00600,00900,00910,00911,00
0100200300400500600700800
SCPL 50 HV0,000,040,080,120,190,320,540,841,38
SCPL 100 HV0,000,020,030,040,060,100,150,220,35
SCPL 150 HV0,000,010,020,030,040,070,100,150,25
050100200300400500600700800
SCPL 50 HV510,00400,00300,00230,00190,00120,0070,0055,0035,0015,00
SCPL 100 HV870,00650,00520,00450,00350,00220,00135,00110,0075,0035,00
SCPL 150 HV1140,00850,00720,00635,00475,00265,00205,00160,00110,0040,00
00000
SCPL0,010,020,030,030,03
02831,685663,378495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPL 50 HV0,001,132,273,405,389,0615,2923,7939,08
SCPL 100 HV0,000,570,851,131,702,834,256,239,91
SCPL 150 HV0,000,280,570,851,131,982,834,257,08
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPL 50 HV18,0014,1210,598,126,714,242,471,941,240,53
SCPL 100 HV30,7122,9518,3615,8912,367,774,773,882,651,24
SCPL 150 HV40,2430,0125,4222,4216,779,357,245,653,881,41
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño
Vacío máx.
Capacidad de aspiración (máx.)
Señalización
Sectores

1 - 10 de 30 resultados

  • NUEVO
SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14

N° de artículo: 10.02.02.07022

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvula integrada

Tamaño50
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G3/4"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16

N° de artículo: 10.02.02.07024

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvula integrada

Tamaño100
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G1"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLb 150 HV G SA NC PNP E18

N° de artículo: 10.02.02.07026

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvula integrada

Tamaño150
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G1"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLb 50 HV G SA NO PNP E15

N° de artículo: 10.02.02.07023

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvula integrada

Tamaño50
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G3/4"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLb 100 HV G SA NO PNP E17

N° de artículo: 10.02.02.07025

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvula integrada

Tamaño100
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G1"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLb 150 HV G SA NO PNP E19

N° de artículo: 10.02.02.07027

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvula integrada

Tamaño150
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G1"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A

N° de artículo: 10.02.02.07030

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvulas e interruptor de vacío integrados

Tamaño50
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G3/4"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C

N° de artículo: 10.02.02.07032

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvulas e interruptor de vacío integrados

Tamaño100
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G1"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2E

N° de artículo: 10.02.02.07034

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvulas e interruptor de vacío integrados

Tamaño150
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G1"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
  • NUEVO
SCPLc 50 HV G SA NO PNP E2B

N° de artículo: 10.02.02.07031

Eyector compacto con boquilla multietapa y tecnología de válvulas e interruptor de vacío integrados

Tamaño50
FormaAlto vacío
Rosca G1G3/8"-HE
Rosca G2G3/4"-HE
Eyectores compactos de formaSA
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Conexión eléctricaConector M12, 5 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta