Schmalz

Ventosas planas PFG - piezas de repuesto para PFYN

Datos técnicos
  • Diámetro: 1 a 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antiestáticas y sin huellas

Filtrar resultados

Tamaño
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z

1 - 10 de 119 resultados

PFG 120 NBR-55 N010

N° de artículo: 10.01.01.00331

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño120
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
PFG 1 SI-55 N001

N° de artículo: 10.01.01.00021

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
PFG 1 NBR-55 N001

N° de artículo: 10.01.01.00001

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
PFG 1 NBR-CO-55 N001

N° de artículo: 10.01.01.10335

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
PFG 1 NBR-ESD-55 N001

N° de artículo: 10.01.01.14345

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
PFG 1.5 SI-55 N002

N° de artículo: 10.01.01.00022

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1.5
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
PFG 1.5 NBR-55 N002

N° de artículo: 10.01.01.00002

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1.5
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
PFG 1.5 NBR-CO-55 N002

N° de artículo: 10.01.01.10336

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1.5
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
  • ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
PFG 1.5 NBR-ESD-55 N002

N° de artículo: 10.01.01.13783

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño1.5
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
PFG 2 HT1-60 N003

N° de artículo: 10.01.01.12967

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño2
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta