Schmalz

Eyectores básicos SEG

Capacidad de aspiración de 7 l/min a 370 l/min

Ir directamente a los productos

Cuerpo base absolutamente libre de desgaste y mantenimiento con boquilla Venturi y silenciador (opcional)

Diseño de aluminio compacto y ligero, ideal para espacios estrechos y alta dinámica, por ejemplo, en manipuladores, robots, sistemas de alimentación

Eyector optimizado al grado de eficiencio, ahorra aire comprimido y puede ser utilizado de muchas maneras diferentes

Diseño
  • Cuerpo base de aluminio anodizado
  • Sistema de toberas de latón
  • Silenciador de plástico (1)
  • Conexión de vacío (2)
  • Conexión de aire comprimido (3)
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración de hasta 370 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de aluminio anodizado
Datos de rendimiento
MétricoImperial
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Diámetro de la tobera
Grado de evacuación
Capacidad de aspiración (máx.)
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 22 resultados

SEG 07 HS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00110

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera0.7 (mm)
FormaPara alto vacío
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)14 (l/min)
Consumo de aire aspiración21 (l/min)
SEG 10 HS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00111

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera1 (mm)
FormaPara alto vacío
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)34 (l/min)
Consumo de aire aspiración49 (l/min)
SEG 15 HS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00112

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera1.5 (mm)
FormaPara alto vacío
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)69 (l/min)
Consumo de aire aspiración102 (l/min)
SEG 20 HS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00113

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera2 (mm)
FormaPara alto vacío
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)124 (l/min)
Consumo de aire aspiración186 (l/min)
SEG 20 LS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00114

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera2 (mm)
FormaPara alta capacidad de aspiración
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)170 (l/min)
Consumo de aire aspiración186 (l/min)
SEG 25 HS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00115

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera2.5 (mm)
FormaPara alto vacío
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)184 (l/min)
Consumo de aire aspiración275 (l/min)
SEG 25 LS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00116

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera2.5 (mm)
FormaPara alta capacidad de aspiración
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)260 (l/min)
Consumo de aire aspiración275 (l/min)
SEG 30 HS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00117

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera3 (mm)
FormaPara alto vacío
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)240 (l/min)
Consumo de aire aspiración392 (l/min)
SEG 30 LS SDA

N° de artículo: 10.02.01.00118

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera3 (mm)
FormaPara alta capacidad de aspiración
Función adicional eyectorSilenciador axial
Capacidad de aspiración (máx.)370 (l/min)
Consumo de aire aspiración392 (l/min)
SEG 10 HS

N° de artículo: 10.02.01.00247

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal

Diámetro de la tobera1 (mm)
FormaPara alto vacío
Capacidad de aspiración (máx.)34 (l/min)
Consumo de aire aspiración49 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta