Schmalz

Eżektory podstawowe SEG

Wydajność ssania od 7 l/min do 370 l/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Całkowicie bezobsługowy korpus podstawowy z dyszą Venturiego i tłumikiem (opcja)

Kompaktowa i lekka konstrukcja aluminiowa idealna do ciasnych przestrzeni i wysokiej dynamiki, np. na manipulatorach, robotach, systemach podawczych

Eżektor zoptymalizowany pod kątem wydajności, oszczędza sprężone powietrze i może być stosowany na wiele różnych sposobów

Projekt
  • Korpus podstawowy z anodyzowanego aluminium
  • System dysz mosiężnych
  • Plastikowy tłumik (1)
  • Przyłącze próżniowe (2)
  • Przyłącze sprężonego powietrza (3)
Dane techniczne
  • Wydajność ssania do 370 l/min
  • Max. Próżnia: 85 %
  • Korpus podstawowy z anodyzowanego aluminium
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
2,533,544,555,56
SEG HS400,00500,00610,00720,00825,00870,00885,00880,00
SEG LS270,00325,00390,00450,00510,00520,00520,00520,00
50100200300400500600700800
SEG 05 HS0,340,761,803,024,556,579,5814,8022,40
SEG 07 HS0,170,360,851,452,183,254,677,3414,60
SEG 10 HS0,090,160,340,590,961,422,033,307,36
SEG 15 HS0,050,070,190,310,480,721,121,703,60
50100200300400500
SEG 20 LS0,010,040,150,260,500,83
SEG 25 LS0,010,030,110,180,330,60
SEG 30 LS0,010,010,060,120,200,40
50100200300400500600700800
SEG 20 HS0,030,050,110,160,240,350,501,081,65
SEG 25 HS0,010,030,060,090,140,200,300,491,10
SEG 30 HS0,010,020,040,060,100,150,210,420,80
050100200300400500600700800
SEG 05 HS7,005,905,104,303,402,601,901,400,500,20
SEG 07 HS14,0011,7010,308,606,805,303,902,801,100,40
SEG 10 HS34,0033,0029,0025,0022,0018,0015,009,006,003,00
SEG 15 HS69,0064,0060,0053,0043,0036,0030,0022,0016,008,00
050100200300400500600700800
SEG 20 HS124,00116,00104,0092,0078,0064,0048,0032,0023,0010,00
SEG 25 HS184,00180,00170,00146,00120,0096,0072,0047,0028,0013,00
SEG 30 HS240,00225,00215,00198,00165,00130,00100,0064,0036,0016,00
050100200300400500
SEG 20 LS170,00155,00138,00100,0075,0046,008,00
SEG 25 LS260,00248,00233,00182,00121,0062,0028,00
SEG 30 LS370,00345,00315,00242,00173,00102,0080,00
00000000
SEG HS0,010,010,020,020,020,030,030,03
SEG LS0,010,010,010,010,020,020,020,02
1415,842831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SEG 05 HS9,6321,5250,9785,52128,84186,04271,28419,09634,30
SEG 07 HS4,8110,1924,0741,0661,7392,03132,24207,85413,43
SEG 10 HS2,554,539,6316,7127,1840,2157,4893,45208,41
SEG 15 HS1,421,985,388,7813,5920,3931,7148,14101,94
1415,842831,685663,378495,0511 326,7414 158,42
SEG 20 LS0,281,134,257,3614,1623,50
SEG 25 LS0,280,853,115,109,3416,99
SEG 30 LS0,280,281,703,405,6611,33
1415,842831,685663,378495,0511 326,7414 158,4216 990,1119 821,7922 653,48
SEG 20 HS0,851,423,114,536,809,9114,1630,5846,72
SEG 25 HS0,280,851,702,553,965,668,5013,8831,15
SEG 30 HS0,280,571,131,702,834,255,9511,8922,65
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEG 05 HS0,250,210,180,150,120,090,070,050,020,01
SEG 07 HS0,490,410,360,300,240,190,140,100,040,01
SEG 10 HS1,201,161,020,880,780,640,530,320,210,11
SEG 15 HS2,442,262,121,871,521,271,060,780,560,28
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEG 20 HS4,384,093,673,252,752,261,691,130,810,35
SEG 25 HS6,506,356,005,154,243,392,541,660,990,46
SEG 30 HS8,477,947,596,995,824,593,532,261,270,56
01,773,537,0610,5914,1217,65
SEG 20 LS6,005,474,873,532,651,620,28
SEG 25 LS9,188,758,226,424,272,190,99
SEG 30 LS13,0612,1811,128,546,113,602,82
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Industry sector

1 - 10 z 22 wyników

SEG 07 HS SDA

Część nr.: 10.02.01.00110

Eżektor podstawowy z wytrzymałą obudową do zastosowań uniwersalnych

Nozzle diameter0.7 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)14 (l/min)
Air consumption suction21 (l/min)
SEG 10 HS SDA

Część nr.: 10.02.01.00111

Eżektor podstawowy z wytrzymałą obudową do zastosowań uniwersalnych

Nozzle diameter1 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)34 (l/min)
Air consumption suction49 (l/min)
SEG 15 HS SDA

Część nr.: 10.02.01.00112

Eżektor podstawowy z wytrzymałą obudową do zastosowań uniwersalnych

Nozzle diameter1.5 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)69 (l/min)
Air consumption suction102 (l/min)
SEG 20 HS SDA

Część nr.: 10.02.01.00113

Eżektor podstawowy z wytrzymałą obudową do zastosowań uniwersalnych

Nozzle diameter2 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)124 (l/min)
Air consumption suction186 (l/min)
SEG 20 LS SDA

Część nr.: 10.02.01.00114

Eżektor podstawowy z wytrzymałą obudową do zastosowań uniwersalnych

Nozzle diameter2 (mm)
ShapeFor high suction capacity
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)170 (l/min)
Air consumption suction186 (l/min)
SEG 25 HS SDA

Część nr.: 10.02.01.00115

Eżektor podstawowy z wytrzymałą obudową do zastosowań uniwersalnych

Nozzle diameter2.5 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)184 (l/min)
Air consumption suction275 (l/min)
SEG 25 LS SDA

Część nr.: 10.02.01.00116

Eżektor podstawowy z wytrzymałą obudową do zastosowań uniwersalnych

Nozzle diameter2.5 (mm)
ShapeFor high suction capacity
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)260 (l/min)
Air consumption suction275 (l/min)
SEG 30 HS SDA

Część nr.: 10.02.01.00117

Eżektor podstawowy z wytrzymałą obudową do zastosowań uniwersalnych

Nozzle diameter3 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)240 (l/min)
Air consumption suction392 (l/min)
SEG 30 LS SDA

Część nr.: 10.02.01.00118

Griejektor

Nozzle diameter3 (mm)
ShapeFor high suction capacity
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)370 (l/min)
Air consumption suction392 (l/min)
SEG 10 HS

Część nr.: 10.02.01.00247

Griejektor

Nozzle diameter1 (mm)
ShapeFor high vacuum
Suction rate (max.)34 (l/min)
Air consumption suction49 (l/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka