Schmalz

Eyectores compactos SCPSb

Capacidad de aspiración de 16 l/min a 67 l/min

Ir directamente a los productos

La ecotecnología de toberas permite una alta capacidad de aspiración con un consumo mínimo de aire comprimido

Unidad compacta y extremadamente robusta para montar directamente en el sistema de manipulación

Las conexiones enchufables ahorran conexiones de tornillo adicionales

Adecuado también para el montaje en el armario eléctrico gracias a la posibilidad de fijación para raíles DIN

Diseño
  • Módulo básico de plástico de alta resistencia
  • Válvulas neumáticas (1) para la función de aspiración NO / NC y soplado
  • Conexiones neumáticas (2) con enchufes rápidos Push-in
  • Tornillo de ajuste (3) para ajustar la intensidad del soplado
  • Silenciador abierto (4) reduce el esfuerzo del servicio
Datos técnicos
  • Capacidad de aspiración de hasta 71 l/min
  • Vacío máx.: 85 %
  • Cuerpo base de plástico
Datos de rendimiento
Métrico
Imperial
23456
SCPSb 07480,00700,00860,00850,00830,00
SCPSb 2-07345,00560,00790,00890,00880,00
0100200300400500600700800
SCPSb 070,150,300,651,101,752,754,006,1510,50
SCPSb 2-070,000,150,400,651,001,502,804,207,00
0100200300400500600700800
SCPSb 0716,0012,3010,508,006,003,801,901,000,30
SCPSb 2-0737,2028,1019,9012,507,503,902,001,000,30
23456
SCPSb 10470,00700,00850,00830,00815,00
SCPSb 2-09420,00640,00820,00875,00850,00
23456
SCPSb 15450,00660,00860,00865,00850,00
SCPSb 2-14385,00590,00800,00890,00870,00
0100200300400500600700800
SCPSb 100,050,150,300,500,801,201,752,805,50
SCPSb 2-090,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
SCPSb 150,050,070,150,250,400,600,901,302,30
SCPSb 2-140,000,000,050,100,200,350,651,202,30
0100200300400500600700800
SCPSb 1565,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
SCPSb 2-1471,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
SCPSb 1036,1029,5025,7020,8016,9013,008,103,400,50
SCPSb 2-0949,6042,1034,4024,7017,0011,407,203,300,50
00000
SCPSb 070,010,020,030,030,02
SCPSb 2-070,010,020,020,030,03
02831,685663,378495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPSb 074,258,5018,4131,1549,5577,87113,27174,15297,33
SCPSb 2-070,004,2511,3318,4128,3242,4879,29118,93198,22
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SCPSb 070,560,430,370,280,210,130,070,040,01
SCPSb 2-071,310,990,700,440,260,140,070,040,01
00000
SCPSb 100,000,000,000,000,00
SCPSb 2-090,000,000,000,000,00
00000
SCPSb 150,000,000,000,000,00
SCPSb 2-140,000,000,000,000,00
000000000
SCPSb 100,000,000,000,000,000,000,000,000,00
SCPSb 2-090,000,000,000,000,000,000,000,000,00
000000000
SCPSb 150,000,000,000,000,000,000,000,000,00
SCPSb 2-140,000,000,000,000,000,000,000,000,00
000000000
SCPSb 150,000,000,000,000,000,000,000,000,00
SCPSb 2-140,000,000,000,000,000,000,000,000,00
000000000
SCPSb 100,000,000,000,000,000,000,000,000,00
SCPSb 2-090,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño de tobera
Válvula de mando
Grado de evacuación
Capacidad de aspiración (máx.)
Forma
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 26 resultados

SCPSb 07 S04 NO

N° de artículo: 10.02.02.04129

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera07
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)16 (l/min)
Consumo de aire aspiración22 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
SCPSb 07 S04 NO VD

N° de artículo: 10.02.02.04824

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera07
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)16 (l/min)
Consumo de aire aspiración22 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Función del eyectorvacuostato digital
SCPSb 07 S04 NC

N° de artículo: 10.02.02.04130

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera07
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)16 (l/min)
Consumo de aire aspiración22 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoCerrado sin corriente
SCPSb 07 S04 NC VD

N° de artículo: 10.02.02.04823

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera07
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)16 (l/min)
Consumo de aire aspiración22 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Función del eyectorvacuostato digital
SCPSb 10 S04 NO

N° de artículo: 10.02.02.04131

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera10
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)36 (l/min)
Consumo de aire aspiración46 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
SCPSb 10 S04 NO VD

N° de artículo: 10.02.02.04828

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera10
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)36 (l/min)
Consumo de aire aspiración46 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Función del eyectorvacuostato digital
SCPSb 10 S04 NC

N° de artículo: 10.02.02.04132

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera10
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)36 (l/min)
Consumo de aire aspiración46 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoCerrado sin corriente
SCPSb 10 S04 NC VD

N° de artículo: 10.02.02.04827

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera10
ConexiónTubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (máx.)36 (l/min)
Consumo de aire aspiración46 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Función del eyectorvacuostato digital
SCPSb 15 S02 NO

N° de artículo: 10.02.02.04133

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera15
ConexiónTubo flex. D6(1)-D8(2)
Capacidad de aspiración (máx.)65.5 (l/min)
Consumo de aire aspiración98.5 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
SCPSb 15 S02 NO VD

N° de artículo: 10.02.02.04832

Eyector compacto con funcionalidad de válvula integrada en diseño estrecho

Tamaño de tobera15
ConexiónTubo flex. D6(1)-D8(2)
Capacidad de aspiración (máx.)65.5 (l/min)
Consumo de aire aspiración98.5 (l/min)
Vacío máx.-850 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Función del eyectorvacuostato digital

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta