N° de artículo: 10.01.22.07820
Pinza modular ligera para la (des)paletización de capas de piezas
Industrias: Logística | Envases
| Longitud L | 850 (mm) |
| Anchura B | 650 (mm) |
| Diseño | Borde recto |
| Disposición de las células de succión | Triángulo, 30 mm |
| Tipo de válvula | Resistencia al flujo |
| Accesorios de forma | Columna recta, 2 x Ø 60 |
| Función adicional plano aspirante | Vacuostato electrónico VSi |
| Peso | 11 (kg) |