Schmalz

Electroválvulas EMVP

Diámetro nominal de 5 mm a 50 mm

Ir directamente a los productos

Control previo con aire comprimido (p = 5 bar) permite extremadamente rápidos de apertura y cierre

La amplia gama de tamaños nominales permite una adaptación óptima al flujo nominal

Válvula de 3/2 y 5/2 vías para controlar el paso o la ventilación

Válvula biestable (versión IMP) evita el consumo de aire si falla la corriente

Diseño
  • Válvula electromagnética con mando previo neumático
  • Válvula de asiento en carcasa de aluminio (EMVP 5 a EMVP 15 ), con carcasa de plástico (EMVP 20 a 50)
  • Tipo de protección IP 65 conforme a EN 60529
  • Enchufe EMVP 5/8m, así como todos los IMP corresponde a DIN EN 175301 forma "C"
  • Enchufe EMVP 10-25 NO/NC corresponde a DIN 43650 forma "B"
  • Enchufe EMVP 32-50 NO corresponde a DIN 43650 forma "B"
Datos técnicos
  • Diámetro nominal: 5 a 50 mm
  • Flujo nominal: 3 a 310 m³/h
  • Tensión =/~ 24/230 V
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño nominal
Flujo nominal a 0,1 bar
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 19 resultados

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.02.00162

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal5 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar3.8 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Rosca conexiónG1/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.11 (kg)
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

N° de artículo: 10.05.02.00163

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal5 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar4.8 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 5/2
Válvula de mandoVálvula de impulsos
Rosca conexiónG1/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso193 (kg)
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

N° de artículo: 10.05.02.00164

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal8 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar9.8 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoCerrado sin corriente
Rosca conexiónG1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.15 (kg)
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

N° de artículo: 10.05.02.00165

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal8 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar11.3 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 5/2
Válvula de mandoVálvula de impulsos
Rosca conexiónG1/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.27 (kg)
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

N° de artículo: 10.05.02.00144

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal10 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar19.3 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoOpcional NO / NC
Rosca conexiónG3/8"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.42 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

N° de artículo: 10.05.02.00146

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal15 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar39.7 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoOpcional NO / NC
Rosca conexiónG1/2"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.39 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

N° de artículo: 10.05.02.00147

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal15 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar39.7 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoVálvula de impulsos
Rosca conexiónG1/2"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.55 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

N° de artículo: 10.05.02.00149

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal20 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar56 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoOpcional NO / NC
Rosca conexiónG3/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.37 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

N° de artículo: 10.05.02.00167

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal20 (mm)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoVálvula de impulsos
Rosca conexiónG3/4"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.53 (kg)
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

N° de artículo: 10.05.02.00151

Válvula electromagnética EMVP para vacío, con mando previo neumático

Industrias: Universal

Tamaño nominal25 (mm)
Flujo nominal a 0,1 bar90.1 (m³/h)
Tensión DC24 V - DC
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Válvula de mandoOpcional NO / NC
Rosca conexiónG1"-HE
Margen de presión (presión operativa) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.52 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta