Schmalz

Solenoid Valves EMVP

Nominal diameter from 5 mm to 50 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Pilot control with compressed air (p = 5 bar) enables extremely fast opening and closing times

Wide range of nominal sizes allows optimum adaptation to the nominal flow

3/2 and 5/2 multiway valve to control flow rate or ventilation

Bistable impulse valve avoids air consumption in case of power failure (IMP version)

Cấu trúc
  • Solenoid valve with pneumatic pilot control
  • Seat valve in aluminum housing (EMVP 5 to EMVP 15) as well as plastic housing (EMVP 20 to EMVP 50)
  • Degree of protection IP 65 according to EN 60529
  • Terminal box EMVP 5/8 and all IMPs conform with DIN EN 175301 Form "C"
  • Terminal box EMVP 10-25 NO/NC conforms with DIN 43650 Form "B"
  • Terminal box EMVP 32-50 NO conforms with DIN 43650 Form "B"
Thông số kỹ thuật
  • Nominal diameter: 5 to 50 mm
  • Nominal flow: 3 to 310 m³/h
  • Voltages =/~ 24/230 V
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 19 kết quả

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Mã sản phẩm: 10.05.02.00162

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar3.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.11 (kg)
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Mã sản phẩm: 10.05.02.00163

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar4.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve5/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight193 (kg)
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Mã sản phẩm: 10.05.02.00164

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size8 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar9.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.15 (kg)
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Mã sản phẩm: 10.05.02.00165

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size8 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar11.3 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve5/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.27 (kg)
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Mã sản phẩm: 10.05.02.00144

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size10 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar19.3 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.42 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

Mã sản phẩm: 10.05.02.00146

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size15 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar39.7 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.39 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Mã sản phẩm: 10.05.02.00147

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size15 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar39.7 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.55 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

Mã sản phẩm: 10.05.02.00149

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar56 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.37 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Mã sản phẩm: 10.05.02.00167

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size20 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.53 (kg)
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Mã sản phẩm: 10.05.02.00151

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Các ngành: Universal

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar90.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.52 (kg)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.