Schmalz

Elektromagnetventile EMVP

Nennweite von 5 mm bis 50 mm

Direkt zu den Produkten

Vorsteuerung mit Druckluft (p = 5 bar) ermöglicht extrem schnelle Öffnungs- und Schließzeiten

Breites Spektrum an Nenngrößen erlaubt optimale Anpassung an den Nenndurchfluss

3/2- und 5/2-Wegeventil zur Steuerung von Durchgang oder Belüftung

Bistabiles Impulsventil vermeidet Luftverbrauch bei Stromausfall (IMP-Variante)

Aufbau
  • Pneumatisch vorgesteuertes Elektromagnetventil
  • Sitzventil im Aluminiumgehäuse (EMVP 5 bis EMVP 15), sowie Kunststoffgehäuse (EMVP 20 bis EMVP 50)
  • Schutzart IP 65 nach EN 60529
  • Gerätesteckdose EMVP 5/8 sowie alle IMP entspricht DIN EN 175301 Form "C"
  • Gerätesteckdose EMVP 10-25 NO/NC entspricht DIN 43650 Form "B"
  • Gerätesteckdose EMVP 32-50 NO entspricht DIN 43650 Form "B"
Technische Daten
  • Nennweite: 5 bis 50 mm
  • Nenndurchfluss: 3 bis 310 m³/h
  • Spannung = / ~ 24/230 V
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Nennweite
Nenndurchfluss bei 0,1 bar
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 19 Ergebnissen

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.: 10.05.02.00162

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite5 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar3.8 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeG1/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Gewicht0.11 (kg)
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Art-Nr.: 10.05.02.00163

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite5 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar4.8 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil5/2 Wegeventil
Steuerung VentilImpulsventil
AnschlussgewindeG1/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Gewicht193 (kg)
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.: 10.05.02.00164

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite8 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar9.8 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilStromlos geschlossen
AnschlussgewindeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Gewicht0.15 (kg)
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Art-Nr.: 10.05.02.00165

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite8 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar11.3 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil5/2 Wegeventil
Steuerung VentilImpulsventil
AnschlussgewindeG1/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Gewicht0.27 (kg)
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00144

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite10 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar19.3 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilWahlweise NO/NC
AnschlussgewindeG3/8"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Gewicht0.42 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00146

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite15 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar39.7 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilWahlweise NO/NC
AnschlussgewindeG1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Gewicht0.39 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Art-Nr.: 10.05.02.00147

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite15 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar39.7 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilImpulsventil
AnschlussgewindeG1/2"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Gewicht0.55 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00149

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite20 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar56 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilWahlweise NO/NC
AnschlussgewindeG3/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Gewicht0.37 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Art-Nr.: 10.05.02.00167

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite20 (mm)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilImpulsventil
AnschlussgewindeG3/4"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Gewicht0.53 (kg)
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00151

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert

Branchen: Universal

Nennweite25 (mm)
Nenndurchfluss bei 0,1 bar90.1 (m³/h)
Spannung DC24 V - DC
Funktion Ventil3/2 Wegeventil
Steuerung VentilWahlweise NO/NC
AnschlussgewindeG1"-IG
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Gewicht0.52 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb