Schmalz

Magneettiventtiilit EMVP

Nimellisleveys 5-50 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Ohjaus paineilmalla (p = 5 bar) mahdollistaa erittäin nopeat avautumis- ja sulkeutumisajat

Laaja nimelliskokovalikoima mahdollistaa optimaalisen sopeutumisen nimellisvirtaan

3 / 2- ja 5/2-tieventtiili läpikulun tai ilmanvaihdon hallintaan

Bistabiili impulssiventtiili estää ilman kulutuksen sähkökatkoksen yhteydessä (IMP-muunnos)

Design
  • Pneumaattisesti ohjattava magneettiventtiili
  • Istukkaventtiili alumiinikotelossa (EMVP 5 - EMVP 15) ja muovikotelossa (EMVP 20 - EMVP 50)
  • Kotelointiluokka IP 65 standardin EN 60529 mukaan
  • Laiteliitin EMVP 5/8 sekä kaikki IMP vastaavat standardin DIN EN 175301 muotoa "C"
  • Laiteliitin EMVP 10-25 NO / NC vastaa standardin DIN 43650 muotoa "B"
  • Laiteliitin EMVP 32-50 NO vastaa DIN 43650 -muotoa "B"
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys: 5-50 mm
  • Nimellisvirta: 3 - 310 m³ / h
  • Jännite = / ~ 24/230 V
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
Toimiala

1 - 10 / 19 tuloksista

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.02.00162

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar3.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.11 (kg)
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Osanro: 10.05.02.00163

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar4.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve5/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight193 (kg)
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Osanro: 10.05.02.00164

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size8 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar9.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.15 (kg)
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Osanro: 10.05.02.00165

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size8 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar11.3 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve5/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.27 (kg)
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Osanro: 10.05.02.00144

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size10 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar19.3 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.42 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

Osanro: 10.05.02.00146

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size15 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar39.7 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.39 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Osanro: 10.05.02.00147

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size15 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar39.7 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.55 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

Osanro: 10.05.02.00149

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar56 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.37 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Osanro: 10.05.02.00167

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size20 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.53 (kg)
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Osanro: 10.05.02.00151

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar90.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.52 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.