Schmalz

Solenoid Valfler EMVP

Nominal çap 5 mm'den 50 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Basınçlı hava ile pilot kontrol (p = 5 bar) son derece hızlı açma ve kapama süreleri sağlar

Geniş nominal boyut aralığı, nominal akışa optimum adaptasyon sağlar

Akış hızını veya havalandırmayı kontrol etmek için 3/2 ve 5/2 çok yollu valf

Bistable impuls valfi, elektrik kesintisi durumunda hava tüketimini önler (IMP versiyonu)

Tasarım
  • Pnömatik pilot kontrollü solenoid valf
  • Alüminyum gövdeli (EMVP 5 ila EMVP 15) ve plastik gövdeli (EMVP 20 ila EMVP 50) yataklı valf
  • EN 60529'a göre koruma sınıfı IP 65
  • Terminal kutusu EMVP 5/8 ve tüm IMP'ler DIN EN 175301 Form C" ile uyumludur"
  • EMVP 10-25 NO/NC terminal kutusu DIN 43650 Form B" ile uyumludur"
  • EMVP 32-50 NO terminal kutusu DIN 43650 Form B" ile uyumludur"
Teknik veri
  • Nominal çap: 5 ila 50 mm
  • Nominal akış: 3 ila 310 m³/saat
  • Gerilimler =/~ 24/230 V
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
Nominal boyut
0,1 bar'da nominal akış
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

19 sonuçtan 1 - 10'si

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.02.00162

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut5 (mm)
0,1 bar'da nominal akış3.8 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG1/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık0.11 (kg)
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Parça no.: 10.05.02.00163

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut5 (mm)
0,1 bar'da nominal akış4.8 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi5/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiImpulse valfi
Bağlantı dişiG1/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık193 (kg)
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Parça no.: 10.05.02.00164

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut8 (mm)
0,1 bar'da nominal akış9.8 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Bağlantı dişiG1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık0.15 (kg)
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Parça no.: 10.05.02.00165

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut8 (mm)
0,1 bar'da nominal akış11.3 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi5/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiImpulse valfi
Bağlantı dişiG1/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık0.27 (kg)
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Parça no.: 10.05.02.00144

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut10 (mm)
0,1 bar'da nominal akış19.3 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol Valfiİsteğe bağlı NO / NC
Bağlantı dişiG3/8"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Ağırlık0.42 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

Parça no.: 10.05.02.00146

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut15 (mm)
0,1 bar'da nominal akış39.7 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol Valfiİsteğe bağlı NO / NC
Bağlantı dişiG1/2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Ağırlık0.39 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Parça no.: 10.05.02.00147

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut15 (mm)
0,1 bar'da nominal akış39.7 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiImpulse valfi
Bağlantı dişiG1/2"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Ağırlık0.55 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

Parça no.: 10.05.02.00149

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut20 (mm)
0,1 bar'da nominal akış56 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol Valfiİsteğe bağlı NO / NC
Bağlantı dişiG3/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Ağırlık0.37 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Parça no.: 10.05.02.00167

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut20 (mm)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol ValfiImpulse valfi
Bağlantı dişiG3/4"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Ağırlık0.53 (kg)
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Parça no.: 10.05.02.00151

Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü

Endüstriler: Genel

Nominal boyut25 (mm)
0,1 bar'da nominal akış90.1 (m³/h)
Gerilim DC24 V - DC
Fonksiyon valfi3/2 çok yönlü kontrol valfi
Kontrol Valfiİsteğe bağlı NO / NC
Bağlantı dişiG1"-F
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Ağırlık0.52 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.