Schmalz

솔레노이드 밸브 EMVP

5mm ~ 50mm의 공칭 너비

제품으로 바로 이동

압축 공기 (p = 5 bar)를 사용한 파일럿 제어로 매우 빠른 개폐 시간 가능

다양한 공칭 크기로 공칭 유량에 최적으로 적응 가능

통로 또는 환기 제어를위한 3/2 및 5 / 2-way 밸브

쌍 안정 임펄스 밸브는 정전시 공기 소비를 방지합니다 (IMP 변형)

디자인
  • 공압 파일럿 작동 솔레노이드 밸브
  • 합성 고무 시트, 씰 씰
  • EN 60529에 따른 보호 등급 IP 65
  • 장치 소켓 EMVP 5/8 및 모든 IMP는 DIN EN 175301 형식 "C"에 해당합니다.
  • 장치 소켓 EMVP 10-25 NO / NC는 DIN 43650 양식 "B"에 해당
  • 장치 소켓 EMVP 32-50 NO는 DIN 43650 양식 "B"에 해당합니다.
기술 데이터
  • 공칭 너비 : 5 ~ 50mm
  • 공칭 유량 : 3 ~ 310 m³ / h
  • 전압 =/~ 24/230 V
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Nominal size
Nominal flow at 0.1 bar
Product family
산업 분야

결과 19 중 1 - 10개

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.02.00162

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar3.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.11 (kg)
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

부품 번호.: 10.05.02.00163

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size5 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar4.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve5/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight193 (kg)
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

부품 번호.: 10.05.02.00164

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size8 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar9.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.15 (kg)
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

부품 번호.: 10.05.02.00165

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size8 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar11.3 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve5/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.27 (kg)
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

부품 번호.: 10.05.02.00144

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size10 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar19.3 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG3/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.42 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

부품 번호.: 10.05.02.00146

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size15 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar39.7 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.39 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

부품 번호.: 10.05.02.00147

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size15 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar39.7 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG1/2"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.55 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

부품 번호.: 10.05.02.00149

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size20 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar56 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.37 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

부품 번호.: 10.05.02.00167

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size20 (mm)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveImpulse valve
Connection threadG3/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.53 (kg)
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

부품 번호.: 10.05.02.00151

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

산업: 일반

Nominal size25 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar90.1 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveOptional NO / NC
Connection threadG1"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 5.00 bar
Weight0.52 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.