Schmalz

Valvole elettromagnetiche EMVP

Diametro nominale da 5 mm a 50 mm

Vai direttamente ai prodotti

Il controllo pilota con aria compressa (p = 5 bar) consente tempi di apertura e chiusura estremamente rapidi

L'ampia gamma di diametri nominali consente un adattamento ottimale al flusso nominale

Valvola a 3/2 e 5/2 vie per il controllo della portata o della ventilazione

La valvola ad impulso bistabile evita il consumo d'aria in caso di mancanza di corrente (versione IMP)

Struttura
  • Valvola elettromagnetica a comando pneumatico diretto
  • Valvola in scatola di alluminio (EMVP 5 a EMVP 15), e scatola in plastica (EMVP 20 a EMVP 50)
  • Tipo di protezione IP 65 conforme a EN 60529
  • Presa apparecchio EMVP 5/8 e tutti gli IMP conformi a DIN EN 175301 Forma "C"
  • Presa apparecchio EMVP 10-25 NO/NC conformi a DIN 43650 Forma "B"
  • Presa apparecchio EMVP 32-50 NO conformi a DIN 43650 Forma "B"
Dati tecnici
  • Diametro nominale: da 5 a 50 mm
  • Portata nominale: da 3 a 310 m³/h
  • Tensione =/~ 24/230 V
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro nominale
Portata nominale a 0,1 bar
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 10 da 19 risultati

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.02.00162

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale5 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar3.8 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG1/8"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.11 (kg)
EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP

Numero articolo: 10.05.02.00163

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale5 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar4.8 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 5/2
Valvola di controlloValvola a impulso
Attacco filettatoG1/8"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso193 (kg)
EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Numero articolo: 10.05.02.00164

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale8 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar9.8 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Attacco filettatoG1/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.15 (kg)
EMVP 8 24V-DC 5/2 IMP

Numero articolo: 10.05.02.00165

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale8 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar11.3 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 5/2
Valvola di controlloValvola a impulso
Attacco filettatoG1/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.27 (kg)
EMVP 10 24V-DC 3/2 NO/NC

Numero articolo: 10.05.02.00144

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale10 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar19.3 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloOpzionale NO / NC
Attacco filettatoG3/8"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.42 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 NO/NC

Numero articolo: 10.05.02.00146

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale15 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar39.7 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloOpzionale NO / NC
Attacco filettatoG1/2"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.39 (kg)
EMVP 15 24V-DC 3/2 IMP

Numero articolo: 10.05.02.00147

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale15 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar39.7 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloValvola a impulso
Attacco filettatoG1/2"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 0,00 bar
Peso0.55 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 NO/NC

Numero articolo: 10.05.02.00149

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale20 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar56 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloOpzionale NO / NC
Attacco filettatoG3/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.37 (kg)
EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Numero articolo: 10.05.02.00167

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale20 (mm)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloValvola a impulso
Attacco filettatoG3/4"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.53 (kg)
EMVP 25 24V-DC 3/2 NO/NC

Numero articolo: 10.05.02.00151

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Industrie: Universale

Diametro nominale25 (mm)
Portata nominale a 0,1 bar90.1 (m³/h)
Tensione DC24 V - DC
Valvola di funzioneValvola a più vie 3/2
Valvola di controlloOpzionale NO / NC
Attacco filettatoG1"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Peso0.52 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello